配套产品
配套产品
型号: 33 26 233 0500 016
PushPull XS SFP LC Cable, 1x PP XS SFP
PushPull XS SFP LC Cable, 1x PP XS SFP

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
光缆
单模, 一体成型, 用于不封底安装底座,长
电缆长度: 0.5 m
注释
比较
型号: 33 26 233 0500 016
PushPull XS SFP LC Cable, 1x PP XS SFP
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Tanımlama
  • Kategori Sistem kablajı
  • Eleman Kablo takımları
  • Teknik özellikler Her iki tarafta önceden monte edilmiş
  • Konnektör 1 PushPull XS SFP Termoplastik
  • Konnektör 2 LC duplex
  • Kablo tipi FO kablo
  • Kablonun açıklaması
    Tekli mod
    Çoklu kalıplanmış
    bölmeye monte muhafazalar için, uzun
Sürüm
  • Kablo uzunluğu 0,5 m
  • Damar yapısı 9 / 125 µm
  • Ayrıntılar Talep üzerine diğer kablo uzunlukları!
Malzeme özellikleri
  • Malzeme (kablo) PUR (poliüretan)
  • Renk (kablo) Siyah
  • RoHS uyumlu
  • ELV durumu uyumlu
  • Çin RoHS e
  • REACH Annex XVII maddeleri İçermez
  • REACH ANNEX XIV maddeleri İçermez
  • REACH SVHC maddeleri İçermez
  • California Önerme 65 madde İçermez
Ticari veriler
  • Ambalaj boyutu 1
  • Net ağırlık 62,54 g
  • Menşei ülkesi Letonya
  • Avrupa gümrük tarife numarası 85447000
  • GTIN 5713140272798
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600