Productos combinables
Productos combinables NEW
Part Number: 33 26 231 0400 016
PP SFP XS Assy, XSlg-LCdx 9/125, 40m
PP SFP XS Assy, XSlg-LCdx 9/125, 40m

Imagem somente para efeito ilustrativo. Favor observar a descrição do produto.

Resumen de caracterísiticas
Cable assemblies
Pre-assembled on both sides
FO cable
Singlemode, Overmoulded, for bulkhead mounted housings, long
Cable length: 40 m
Notes
Comparar
Part Number: 33 26 231 0400 016
PP SFP XS Assy, XSlg-LCdx 9/125, 40m
Notes
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Productos combinables NEW
Detalhes do produto
Part List
  • Part list details
    Tipo de cabo
    Conector 1
    Conector 2
Identification
  • Category System cabling
  • Element Cable assemblies
  • Specification Pre-assembled on both sides
  • Connector 1 PushPull XS SFP Thermoplastic
  • Connector 2 LC duplex
  • Type of cable FO cable
  • Description of the cable
    Singlemode
    Overmoulded
    for bulkhead mounted housings, long
Version
  • Cable length 40 m
  • Core structure 9 / 125 µm
  • Details Other cable lengths on request!
Material properties
  • Material (cable) PUR (polyurethane)
  • Colour (cable) Black
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Not contained
  • California Proposition 65 substances Not contained
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 76 g
  • Country of origin Latvia
  • European customs tariff number 85447000
  • GTIN 5713140280878
  • eCl@ss 27060390 Ready-made data cable (unspecified)
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Documentación
Ficha técnica

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Plano técnico

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Declaración de producto

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar informação

Baixar

Mostrar informação

Otros documentos
Asset Administration Shell

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar