配套产品
配套产品
型号: 33 26 231 0040 016
PP SFP XS Assy, XSlg-LCdx 9/125, 4m
PP SFP XS Assy, XSlg-LCdx 9/125, 4m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
光缆
单模, 一体成型, 用于不封底安装底座,长
电缆长度: 4 m
注释
比较
型号: 33 26 231 0040 016
PP SFP XS Assy, XSlg-LCdx 9/125, 4m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Part List
  • Part list details
    电缆类别
    连接器1
    连接器2
名称
  • カテゴリ Cableado de sistema
  • エレメント Conjuntos de cable
  • 仕様 Premontado por ambos lados
  • コネクタ 1 PushPull XS SFP Termoplásticos
  • コネクタ 2 LC duplex
  • ケーブルタイプ Cable de fibra óptica
  • ケーブルの説明
    Monomodo
    Sobremoldeado
    para bases a empotrar, largas
Versión
  • Longitud de cable 4 m
  • Estructura de núcleo 9 / 125 µm
  • Detalles 按需提供其他电缆长度
Propiedades del material
  • Material (cable) PUR (聚氨酯)
  • Color (cable) 黑色
  • RoHS 符合
  • Estado ELV 符合
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII 不包含
  • Sustancias REACH ANNEX XIV 不包含
  • Sustancias REACH SVHC 不包含
  • Sustancias de la California Proposition 65 不包含
商用データ
  • 梱包寸法 1
  • 正味重量 76 g
  • 原産国 Letonia
  • 欧州関税番号 85447000
  • GTIN 5713140280717
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600