配套产品
配套产品
型号: 33 26 231 1000 012
PP SFP XS Assy, XSlg-XSlg 50/125, 100m
PP SFP XS Assy, XSlg-XSlg 50/125, 100m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
光缆
多模, 一体成型, 用于不封底安装底座,长
电缆长度: 100 m
注释
比较
型号: 33 26 231 1000 012
PP SFP XS Assy, XSlg-XSlg 50/125, 100m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Part List
  • Part list details
    Kábeltípus
    1. csatlakozó
    2. csatlakozó
Azonosítás
  • Kategória Rendszer kábelezés
  • Sorozat PushPull XS SFP
  • Elem Készre szerelt kábelek
  • Specifikáció Előszerelt mindkét végen
  • 1. csatlakozó PushPull XS SFP Hőre lágyuló műanyag
  • 2. csatlakozó PushPull XS SFP 热塑性塑料
  • Kábeltípus 光缆
  • A kábel leírása
    多模
    一体成型
    用于不封底安装底座,长
Verzió
  • Kábelhossz 100 m
  • Magfelépítés 50 µm
  • Részletek 按需提供其他电缆长度
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (kábel) PUR (聚氨酯)
  • Színes (kábel) 黑色
  • RoHS 符合
  • ELV státusz 符合
  • China RoHS e
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok 不包含
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok 不包含
  • REACH SVHC anyagok 不包含
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok 不包含
Előírások és jóváhagyások
  • Műszaki adatok IEC 61076-3-106 变体 4 (V4)
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 1
  • Nettó tömeg 1 g
  • Származási ország Lettország
  • Európai vámtarifaszám 85447000
  • GTIN 5713140281486
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600