登錄 myHARTING
配置器
Produkter
Produkter
Industrikonnektorer/Han
®
Cirkulære konnektorer
Enhedstilslutning
Industrielle Ethernet-switche
Operatørgrænseflader
Opladningsudstyr til elektromobilitet
Værktøj
Skræddersyede løsninger
Kabelsamlinger og bulkkabler
myHARTING
Downloads / bestil katalog
Downloads / bestil katalog
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
...
Serier
HARTING PushPull
33 26 231 0200 012
型号: 33 26 231 0200 012
PP SFP XS Assy, XSlg-XSlg 50/125, 20m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
光缆
多模, 一体成型, 用于不封底安装底座,长
电缆长度: 20 m
注释
比较
型号: 33 26 231 0200 012
PP SFP XS Assy, XSlg-XSlg 50/125, 20m
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
Type of cable
FO breakout Cable, MM, 50/125 ø6,5 OM3
Connector 1
PushPull SFP-xs lang LCdx MM
Connector 2
PushPull SFP-xs lang LCdx MM
Identifikation
Kategori
Systemkabelføring
Serier
PushPull XS SFP
Element
Kabelsamlinger
Specifikation
Færdigsamlet på begge sider
Konnektor 1
PushPull XS SFP Termoplast
Konnektor 2
PushPull XS SFP Termoplast
Kabeltype
FO-kabel
Beskrivelse af kablet
Multimode
Overstøbt
til panelmonterede chassis-/sokkel-huse, lang
Version
Kabellængde
20 m
Ledningsstruktur
50 µm
Detaljer
Andre kabellængder efter anmodning!
Materialeegenskaber
Materiale (kabel)
PUR (polyurethan)
Farve (kabel)
Sort
RoHS
overensstemmende
ELV-status
overensstemmende
Kina RoHS
e
REACH bilag XVII-stoffer
Ikke indeholdt
REACH BILAG XIV-stoffer
Ikke indeholdt
REACH SVHC-stoffer
Ikke indeholdt
California Proposition 65 stoffer
Ikke indeholdt
Specifikationer og godkendelser
Specifikationer
IEC 61076-3-106 Variant 4 (V4)
Erhvervsmæssig data
Emballagestørrelse
1
Nettovægt
1 g
Oprindelsesland
Letland
Europæisk toldtarifnummer
85447000
GTIN
5713140281592
eCl@ss
27.060.390,00
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found