登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Industriële connectoren/Han
®
Ronde connectoren
Connectivity apparaat
Industrial Ethernet Switches
Operatorinterfaces
Apparatuur opladen voor de elektromobiliteit
Gereedschappen
Op maat gemaakte oplossingen
Kabelmodules & bulkkabels
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
...
Serie
HARTING PushPull
33 26 231 0500 011
型号: 33 26 231 0500 011
PP SFP XS Assy, XSlg-XSlg 9/125, 50m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
光缆
单模, 一体成型, 用于不封底安装底座,长
电缆长度: 50 m
注释
比较
型号: 33 26 231 0500 011
PP SFP XS Assy, XSlg-XSlg 9/125, 50m
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
Type of cable
FO Cable SM 2xG657.A1, 6,5mm PUR
Connector 1
PushPull SFP-xs lang LCdx SM
Connector 2
PushPull SFP-xs lang LCdx SM
Identificatie
Categorie
Systeembekabeling
Serie
PushPull XS SFP
Element
Kabelmodules
Specificatie
Voorgemonteerd aan beide kanten
Connector 1
PushPull XS SFP Thermoplastisch
Connector 2
PushPull XS SFP Thermoplastisch
Type kabel
(FO) Glasvezeloptiek-kabel
Beschrijving van de kabel
Singlemode
Omgespoten
voor scheidingswand gemonteerde behuizingen, lang
Versie
Kabellengte
50 m
Kernstructuur
9 / 125 µm
Details
Andere kabellengtes op aanvraag!
Materiaaleigenschappen
Materiaal (kabel)
PUR (polyurethaan)
RoHS
conform
ELV-status
conform
China RoHS
e
REACH BIJLAGE XVII Stoffen
Niet ingesloten
REACH BIJLAGE XIV Stoffen
Niet ingesloten
REACH SVHC Stoffen
Niet ingesloten
California Proposition 65 stoffen
Niet ingesloten
Specificaties en goedkeuringen
Specificaties
IEC 61076-3-106 Variant 4 (V4)
Commerciële data
Verpakkingsmaat
1
Nettogewicht
1 g
Land van herkomst
Litouwen
Europees douanetariefnummer
85447000
GTIN
5713140282049
eCl@ss
27.060.390,00
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found