配套产品
配套产品
型号: 33 26 231 0140 017
PP SFP XS Assy, XSsh-LCdx 9/125, 14m
PP SFP XS Assy, XSsh-LCdx 9/125, 14m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
光缆
单模, 一体成型, 用于不封底安装底座,短
电缆长度: 14 m
注释
比较
型号: 33 26 231 0140 017
PP SFP XS Assy, XSsh-LCdx 9/125, 14m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Part List
  • Part list details
    电缆类别
    连接器1
    连接器2
标识
  • 类别 系统布线
  • 原件 电缆组装
  • 规格 两端预接
  • 连接器1 PushPull XS SFP 热塑性塑料
  • 连接器2 LC duplex
  • 电缆类别 光缆
  • 电缆介绍
    单模
    一体成型
    用于不封底安装底座,短
版本
  • 电缆长度 14 m
  • 芯结构 9 / 125 µm
  • 详细资料 按需提供其他电缆长度
材料特性
  • 材料(电缆) PUR (聚氨酯)
  • 颜色(电缆) 黑色
  • RoHS 符合
  • ELV 状态 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质 不包含
  • 加州 65 号提案物质 不包含
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 76 g
  • 原产国 拉脱维亚
  • 欧洲海关关税号 85447000
  • GTIN 5713140281080
  • eCl@ss 27060390 成品数据电缆(未归类)
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600