HARTING PushPull
33 26 231 0070 014
型号: 33 26 231 0070 014
PP SFP XS Assy, XSsh-XSsh 50/125, 7m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
光缆
多模, 一体成型, 用于不封底安装底座,短
电缆长度: 7 m
注释
比较
型号: 33 26 231 0070 014
PP SFP XS Assy, XSsh-XSsh 50/125, 7m
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
Type of cable
FO breakout Cable, MM, 50/125 ø6,5 OM3
Connector 1
PushPull SFP-xs short LCdx MM
Connector 2
PushPull SFP-xs short LCdx MM
Identifikation
Kategori
Systemkabelføring
Serier
PushPull XS SFP
Element
Kabelsamlinger
Specifikation
Færdigsamlet på begge sider
Konnektor 1
PushPull XS SFP Termoplast
Konnektor 2
PushPull XS SFP Termoplast
Kabeltype
FO-kabel
Beskrivelse af kablet
Multimode
Overstøbt
til panelmonterede chassis-/sokkel-huse, kort
Version
Kabellængde
7 m
Ledningsstruktur
50 µm
Detaljer
Andre kabellængder efter anmodning!
Materialeegenskaber
Materiale (kabel)
PUR (polyurethan)
Farve (kabel)
Sort
RoHS
overensstemmende
ELV-status
overensstemmende
Kina RoHS
e
REACH bilag XVII-stoffer
Ikke indeholdt
REACH BILAG XIV-stoffer
Ikke indeholdt
REACH SVHC-stoffer
Ikke indeholdt
California Proposition 65 stoffer
Ikke indeholdt
Specifikationer og godkendelser
Specifikationer
IEC 61076-3-106 Variant 4 (V4)
Erhvervsmæssig data
Emballagestørrelse
1
Nettovægt
139 g
Oprindelsesland
Letland
Europæisk toldtarifnummer
85447000
GTIN
5713140281271
eCl@ss
27.060.390,00
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found