登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Conectori industriali / Han
®
Conectori circulari
Conectivitate dispozitiv
Switchuri Industriale Ethernet
Interfețe pentru operator
Echipament de încărcare pentru electromobilitate
Scule
Soluţii personalizate
Asamblări de cabluri și cabluri în vrac
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
...
Seria
HARTING PushPull
33 26 231 0200 015
型号: 33 26 231 0200 015
PP SFP XS Assy, XSsh-XSsh 9/125, 20m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
光缆
单模, 一体成型, 用于不封底安装底座,短
电缆长度: 20 m
注释
比较
型号: 33 26 231 0200 015
PP SFP XS Assy, XSsh-XSsh 9/125, 20m
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
Tip cablu
FO Cable SM 2xG657.A1, 6,5mm PUR
Conector 1
PushPull SFP-xs short LCdx SM
Conector 2
PushPull SFP-xs short LCdx SM
Identificare
Categoria
Cablaje de sistem
Seria
PushPull XS SFP
Element
Asamblări de cabluri
Specificație
Preasamblat pe ambele părţi
Conector 1
PushPull XS SFP Termoplastic
Conector 2
PushPull XS SFP Termoplastic
Tip cablu
Cablu FO
Descrierea cablului
Unimod
Suprainjectat
pentru prize de panou, scurte
Versiune
Lungimea cablului
20 m
Structură miez
9 / 125 µm
Detalii
Alte lungimi de cablu la cerere!
Proprietăţi material
Material (cablu)
PUR (poliuretan)
RoHS
conform
stare ELV
conform
China RoHS
e
Substanţe REACH Anexa XVII
Nu este inclus
Substanţe REACH ANEXA XIV
Nu este inclus
Substanţe REACH SVHC
Nu este inclus
Propunerea din California 65 de substanțe
Nu este inclus
Specificaţii şi omologări
Specificaţii
IEC 61076-3-106 Varianta 4 (V4)
Date comerciale
Dimensiuni ambalaj
1
Masă netă
139,4 g
Ţara de origine
Letonia
Cod tarif vamal european
85447000
GTIN
5713140281882
eCl@ss
27.060.390,00
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found