配套产品
配套产品
Combinables
11
饰品
3
型号: 09 35 220 0401
PP-V14-CC-IDC-RJ45-8P-P-M-STR-SHLD
PP-V14-CC-IDC-RJ45-8P-P-M-STR-SHLD

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器
连接器 符合 AIDA, PROFINET, Multi Feature RJ45, 直式
绝缘置换连接绝缘位移终端
插针: 8
镍表面镀金 界面端, 镍表面镀锡 接线端
材料: 压铸锌
镀镍
防护等级: IP65, IP67
注释
比较
自定义降额工具
型号: 09 35 220 0401
PP-V14-CC-IDC-RJ45-8P-P-M-STR-SHLD
注释
比较
自定义降额工具
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
11
Accessories
3
产品详情
Identificatie
  • Categorie Connectors
  • Serie
    Han® PushPull (V14)
    RJ45
  • Element Connector
  • Specificatie
    AIDA-conform
    PROFINET
    Multi Feature RJ45
    Recht
  • Eigenschappen Geschikt voor alle PoE-versies
Versie
  • Aansluitmethode IDC-klem aansluitng
  • Afscherming Volledig afgeschermd, afschermingscontact van 360°
  • Aantal contacten 8
  • Codering RJ45
Technische eigenschappen
  • Dwarsdoorsnede geleider (mm²)
    0,12 ... 0,32 mm² Linka
    0,12 ... 0,32 mm² Drut
  • Dwarsdoorsnede geleider (AWG)
    AWG 26/7 ... AWG 22/7 Geslagen
    AWG 24/1 ... AWG 22/1 Massief
  • Buitendiameter draad 0,8 ... ‌1,6 mm
  • Transmissie-eigenschappen Cat. 6A Klasse EA tot en met 500 MHz
  • Datasnelheid
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Beperkt de temperatuur -40 ... +85 °C
  • steekcycli ≥ 750
  • Beschermingsgraad vlgs. IEC 60529
    IP65
    IP67
  • Kabeldiameter 6,5 ... 9,5 mm
  • Trillingsbestendig
    10-500 Hz, 0,35 mm / 50 m/s², 2h/as
    5,72 m/s² vlgs. IEC 61373 categorie 1 klasse B
  • Schokbestendig 50 g / 30 ms, 3 schokken / as en richting vlgs. IEC 61373 categorie 1 klasse B
Materiaaleigenschappen
  • Oppervlak (contacten)
    Au na Ni Strona łączeniowa
    Sn na Ni Strona przyłączeniowa
  • Materiaal (kap/behuizing) Odlew ciśnieniowy cynk
  • Oppervlak (kap/behuizing) Platerowanie niklem
  • Ontvlambaarheidsklasse materiaal vlgs. UL 94 V-0
  • RoHS zgodny
  • ELV-status zgodny
  • China RoHS e
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen Niezawarte
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen Niezawarte
  • REACH SVHC Stoffen Niezawarte
  • California Proposition 65 stoffen Niezawarte
Specificaties en goedkeuringen
  • Specificaties
    IEC 60603-7 Część czołowa
    ISO/IEC 11801
    EN 50173-1
    IEC 61076-3-117 Wersja 14
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • Goedkeuringen DNV GL
  • PROFINET Tak
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 1
  • Nettogewicht 94,494 g
  • Land van herkomst Litouwen
  • Europees douanetariefnummer 85366990
  • GTIN 5713140224278
  • eCl@ss 27.440.114,00
  • ETIM EC002636
  • UNSPSC 24.0 39121408
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
HARTING News 2020
PushPull Device Connectivity
HARTING Ethernet Cabling
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较