配套产品
配套产品
Combinables
23
Hoods/Housings
2
型号: 09 35 002 2101
PP-V14-PCB-THT-RJ45-8P-J-M-ANG-SHLD
PP-V14-PCB-THT-RJ45-8P-J-M-ANG-SHLD

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器
母头
波峰焊接接线方式
额定电流: ‌1.75 A
镍表面镀金 界面端, 镍表面镀锡 接线端
注释
比较
免费样品
型号: 09 35 002 2101
PP-V14-PCB-THT-RJ45-8P-J-M-ANG-SHLD
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
23
Hoods/Housings
2
产品详情
Azonosítás
  • Kategória 连接器
  • Sorozat
    Han® PushPull (V14)
    RJ45
  • Elem 母头
  • Specifikáció
    弯式
    带插针弹片
  • Tulajdonságok Intuitive locking mechanism
Verzió
  • Lezárási mód 波峰焊接接线方式
  • Árnyékolás 完全屏蔽360°屏蔽触点
  • Csomag tartalma 托盘
Műszaki jellemzők
  • Névleges áramerősség ‌ 1.75 A
  • Névleges feszültség 50 V
  • Átviteli jellemzők Cat. 6 E 级,到 250 MHz
  • Adatátviteli sebesség
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2.5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
  • Hőmérséklet korlátozás -40 ... +85 °C
  • Csatlakoztatási ciklusok ≥ 750
Anyag tulajdonságai
  • Felület (érintkező)
    镍表面镀金 界面端
    镍表面镀锡 接线端
  • Anyag lángállósági osztálya a UL 94 szerint V-0
  • RoHS 符合
  • ELV státusz 符合
  • China RoHS e
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok 不包含
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok 不包含
  • REACH SVHC anyagok 不包含
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
Előírások és jóváhagyások
  • Műszaki adatok
    IEC 61076-3-117 变体 14 (V14)
    IEC 60603-7 插拔面
  • Jóváhagyások DNV GL
  • PROFINET
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 360
  • Nettó tömeg 6.5 g
  • Származási ország Japan
  • Európai vámtarifaszám 85366990
  • GTIN 5713140053663
  • eCl@ss 27440205 Contact insert for industrial connectors
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

PCB 多方面的 ECAD 数据

显示信息

下载

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 02
HARTING Device Connectivity - Chapter 01
PushPull Selection Guide
HARTING Device Connectivity
PushPull Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较