配套产品
配套产品
Combinables
8
Lato apparato / Passa-parete
6
型号: 09 45 445 4901
PP-V4-CA-USB2A/USB2B-PP/PP-P-P-STR-1.0
PP-V4-CA-USB2A/USB2B-PP/PP-P-P-STR-1.0

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 1 m
注释
比较
型号: 09 45 445 4901
PP-V4-CA-USB2A/USB2B-PP/PP-P-P-STR-1.0
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
8
Lato apparato / Passa-parete
6
产品详情
Identificazione
  • Categoria Patch cord
  • Serie HARTING PushPull (V4)
  • Elemento Cavi pre-assemblati
  • Specifiche Pre-cablato su entrambi i lati
  • Connettore 1
    HARTING PushPull (V4) USB 2.0
    Tipo A
  • Connettore 2
    HARTING PushPull (V4) USB 2.0
    Tipo B
  • Tipo di cavo Cavo in rame (tondo)
Versione
  • Lunghezza del cavo 1 m
  • Numero di conduttori 4
  • Struttura conduttore
    2x AWG 26/7
    2x AWG 24/11
  • Schermo Schermato
Dettagli tecnici
  • Corrente d'esercizio ‌ 1,5 A
  • Tensione di esercizio ‌ 30 V DC
  • Data rate ‌ 480 Mbit/s
  • Resistenza di contatto > 1,6 x 106 Ω
  • Resistenza di contatto ≤ 30 mΩ
  • Temperatura massima -40 ... +85 °C
  • Forza di inserzione ≤ 35 N
  • Forza di prelievo ≥ 15 N
  • Cicli di inserzione/disinserzione ≥ 750
  • Grado di protezione secondo IEC 60529
    IP65
    IP67
  • Diametro del cavo 4,9 mm
  • Tensione di prova Ur.m.s.
    0,5 kV (conttto-contatto)
    0,5 kV (contatto-terra)
  • Impedenza ‌90 Ω ±15 %
Proprietà del materiale
  • Materiale (inserti) Polimero a cristalli liquidi (LCP)
  • Materiale (contatti) Lega di rame
  • Finitura superficiale (contatti)
    Sn su Ni Lato collegamento
    Au su Ni Lato contatti
  • Materiale (cavi) PVC
  • Colore (cavo) Nero
  • Comportamento al fuoco secondo UL 94 V-0
  • RoHS Conforme
  • Stato ELV Conforme
  • China RoHS e
  • Sostanze REACH ANNEX XVII Non incluso
  • Sostanze REACH ANNEX XIV Non incluso
  • Sostanze REACH SVHC Non incluso
  • California Proposition 65 substances Non incluso
Specifiche ed approvazioni
  • Specifiche IEC 61076-3-106 Variante 4 (V4)
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 1
  • Peso netto 81 g
  • Paese di origine Malesia
  • Codice doganale europeo 85444290
  • GTIN 5713140262652
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600