配套产品
配套产品
型号: 33 50 700 0609 010
PPPower L Aida s.e.5G1,5mm² PVC 1.0m
PPPower L Aida s.e.5G1,5mm² PVC 1.0m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
1:1布线
电缆长度: 1 m
注释
比较
型号: 33 50 700 0609 010
PPPower L Aida s.e.5G1,5mm² PVC 1.0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Part List
  • Part list details
    电缆类别
    连接器1
标识
  • 类别 Systemkablage
  • 系列 Han® PushPull (V14)
  • 标识 Power L
  • 原件 Kabelinstallationer
  • 规格 Förinstallerad på en sida
  • 电缆类别 Kopparkabel (rund)
  • 电缆介绍 Kablage 1:1
版本
  • 电缆长度 1 m
  • 芯数 5
  • 芯结构 5x 1,5 mm²
  • 接线方式 Fjäderklämsterminering
  • 屏蔽 Oskärmad
  • 针数 5
  • 锁定类型 PushPull
技术参数
  • 额定电流 ‌ 16 A
  • 额定电压 24 V
  • 极限温度
    -40 ... +70 °C orörd
    -15 ... +70 °C flyttad
    -5 ... +70 °C släpkedja
  • 防护等级符合 IEC 60529
    IP65
    IP67
  • 最小弯曲半径
    4x kabeldiameter (enkel böjning)
    10x kabeldiameter (upprepad böjning)
    15x kabeldiameter (upprepad böjning med tvingad styrning)
  • 兼容拖动链 Ja
  • 抗震 10-150 Hz, 5 g, 0,35 mm, 10 svepcykler enligt IEC 61373 kategori 1 klass B
  • 抗冲击 30 g/11 ms, 3 stötar/axlar och riktning
材料特性
  • 材料(电缆) PVC
  • 颜色(电缆) RAL 7001 (silvergrå)
  • RoHS överensstämmelse med undantag
  • RoHS 豁免 6(c): Kopparlegering innehållande upp till 4 % volymprocent bly
  • ELV 状态 överensstämmelse med undantag
  • China RoHS 50
  • REACH 附件 XVII 物质 Innehåller ej
  • REACH 附件 XIV 物质 Innehåller ej
  • REACH SVHC 物质 Ja
  • REACH SVHC 物质 Bly
  • 加州 65 号提案物质 Ja
  • 加州 65 号提案物质 Bly
规格和认证
  • 规格
    IEC 60332-1-2 Flamsäkerhet
    EN 50290-2-22
    IEC/PAS 61076-3-126
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 原产国 拉脱维亚
  • 欧洲海关关税号 85444290
  • GTIN 5713140501973
  • eCl@ss 27060390 成品数据电缆(未归类)
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较