Data
...
网络 系统布线
RJ45
09 48 284 7757 200
型号: 09 48 284 7757 200
PPV4 2.0 RJ45 - RJ45 IP20 Cat6A PVC 20m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
1:1布线
电缆长度: 20 m
注释
比较
型号: 09 48 284 7757 200
PPV4 2.0 RJ45 - RJ45 IP20 Cat6A PVC 20m
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
HARTING IE Cat.6A 4x2xAWG26/7 PVC yellow
连接器1
PP V4 2.0 RJI RJ45
连接器2
DualBoot RJ45 IP20Cat.6A8poloverm yellow
标识
类别
系统布线
系列
HARTING PushPull (V4)
原件
电缆组装
规格
两端预接
连接器1
HARTING PushPull (V4)
RJ45
连接器2
RJ45
电缆类别
铜质电缆 (圆型)
电缆介绍
1:1布线
版本
电缆长度
20 m
芯数
8
芯结构
4x 2x AWG 26/7
屏蔽
屏蔽
技术参数
传输特性
Cat. 6
A
E
A
级,到 500 MHz
数据速率
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
2.5 Gbit/s
5 Gbit/s
10 Gbit/s
极限温度
-20 ... +75 °C
材料特性
材料(电缆)
PVC
颜色(电缆)
黄
RoHS
符合
ELV 状态
符合
China RoHS
e
REACH 附件 XVII 物质
不包含
REACH 附件 XIV 物质
不包含
REACH SVHC 物质
有
REACH SVHC 物质
Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
加州 65 号提案物质
有
加州 65 号提案物质
铅
镍
规格和认证
规格
IEC 61076-3-106 变体 4 (V4)
商业数据
包装尺寸
1
净重
1 g
原产国
拉脱维亚
欧洲海关关税号
85444290
GTIN
5713140262553
eCl@ss
27060390 成品数据电缆(未归类)
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
PushPull Device Connectivity
下载
HARTING Ethernet Cabling