Kabelsamlinger og bulkkabler
Data
...
Netværk Systemkabelføring
RJ45
09 48 284 7758 130
型号: 09 48 284 7758 130
PPV4 2.0 RJ45 - RJ45 IP20 Cat6A out 13m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
1:1布线
电缆长度: 13 m
注释
比较
型号: 09 48 284 7758 130
PPV4 2.0 RJ45 - RJ45 IP20 Cat6A out 13m
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
Type of cable
HARTING outd. Cat6A 4x2xAWG26/7 PVC bk
Connector 1
PP V4 2.0 RJI RJ45
Connector 2
DualBoot RJ45 IP20Cat.6A8poloverm yellow
Identifikation
Kategori
Systemkabelføring
Serier
HARTING PushPull (V4)
Element
Kabelsamlinger
Specifikation
Færdigsamlet på begge sider
Konnektor 1
HARTING PushPull (V4)
RJ45
Konnektor 2
RJ45
Kabeltype
Kobberkabel (rund)
Beskrivelse af kablet
Ledningsføring 1:1
Version
Kabellængde
13 m
Antal ledninger
8
Ledningsstruktur
4x 2x AWG 26/7
Afskærmning
Afskærmet
Tekniske egenskaber
Transmissionsegenskaber
Kat. 6
A
Klasse E
A
op til 500 MHz
Datahastighed
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
2,5 Gbit/s
5 Gbit/s
10 Gbit/s
Begrænsende temperatur
-20 ... +75 °C
Materialeegenskaber
Materiale (kabel)
PVC
Farve (kabel)
Sort
Specifikationer og godkendelser
Specifikationer
IEC 61076-3-106 Variant 4 (V4)
Erhvervsmæssig data
Emballagestørrelse
1
Nettovægt
656 g
Oprindelsesland
Letland
Europæisk toldtarifnummer
85444290
GTIN
5713140391222
eCl@ss
27.060.390,00