登錄 myHARTING
配置器
Продукция
Продукция
Промышленные соединители / Han
®
Круглые соединители
Подключение устройств
Промышленные коммутаторы Ethernet
Интерфейсы оператора
Зарядное оборудование для электромобилей
Инструменты
Индивидуальные решения
Кабельные сборки и жгуты
myHARTING
Загрузить / Заказать каталоги
Загрузить / Заказать каталоги
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Ремонт оборудования
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
1
没有可用数据
eShop
...
Серия
HARTING PushPull
09 48 313 18A6 003
型号: 09 48 313 18A6 003
PPV4 2.0 Signal 10p d.e. 10G0,5qmm 0,3m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
1:1布线
电缆长度: 0.3 m
注释
比较
型号: 09 48 313 18A6 003
PPV4 2.0 Signal 10p d.e. 10G0,5qmm 0,3m
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
JZ-500 10G0,5qmm, OD8.2mm, grey
连接器1
PushPull V4 2.0 Signal 10pole
连接器2
PushPull V4 2.0 Signal 10pole
标识
类别
系统布线
系列
HARTING PushPull (V4)
原件
电缆组装
规格
两端预接
连接器1
HARTING PushPull (V4) Signal
10 针
连接器2
HARTING PushPull (V4) Signal
10 针
电缆类别
铜质电缆 (圆型)
电缆介绍
1:1布线
版本
电缆长度
0.3 m
芯数
10
芯结构
10x AWG 20
技术参数
额定电流
5 A
额定电压
50 V
极限温度
-40 ... +70 °C
防护等级符合 IEC 60529
IP65
材料特性
材料(电缆)
PVC
颜色(电缆)
灰色
规格和认证
规格
IEC 61076-3-106 变体 4 (V4)
商业数据
包装尺寸
1
原产国
拉脱维亚
欧洲海关关税号
85444290
GTIN
5713140570757
eCl@ss
27060390 成品数据电缆(未归类)
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found