登錄 myHARTING
配置器
产品
产品
Industriële connectoren/Han
®
Ronde connectoren
Connectivity apparaat
Industrial Ethernet Switches
Operatorinterfaces
Apparatuur opladen voor de elektromobiliteit
Gereedschappen
定制化解决方案
电缆组件和散装电缆
myHARTING
下载/目录订购
下载/目录订购
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
维修服务
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
1
没有可用数据
eShop
...
Serie
HARTING PushPull
09 48 313 18A6 010
型号: 09 48 313 18A6 010
PPV4 2.0 Signal 10p d.e. 10G0,5qmm 1,0m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
1:1布线
电缆长度: 1 m
注释
比较
型号: 09 48 313 18A6 010
PPV4 2.0 Signal 10p d.e. 10G0,5qmm 1,0m
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
Type of cable
JZ-500 10G0,5qmm, OD8.2mm, grey
Connector 1
PushPull V4 2.0 Signal 10pole
Connector 2
PushPull V4 2.0 Signal 10pole
Identificatie
Categorie
Systeembekabeling
Serie
HARTING PushPull (V4)
Element
Kabelmodules
Specificatie
Voorgemonteerd aan beide kanten
Connector 1
HARTING PushPull (V4) Signal
10 polen
Connector 2
HARTING PushPull (V4) Signal
10 polen
Type kabel
Koperkabel (rond)
Beschrijving van de kabel
Bedrading 1:1
Versie
Kabellengte
1 m
Aantal kernen
10
Kernstructuur
10x AWG 20
Technische eigenschappen
Nominale stroom
5 A
Nominale spanning
50 V
Beperkt de temperatuur
-40 ... +70 °C
Beschermingsgraad vlgs. IEC 60529
IP65
Materiaaleigenschappen
Materiaal (kabel)
PVC
Kleur (kabel)
Grijs
RoHS
conform met uitzondering
RoHS-uitzonderingen
6(c):
koperlegering bevat max. 4 % lood per gewicht
ELV-status
conform met uitzondering
China RoHS
50
REACH BIJLAGE XVII Stoffen
Niet ingesloten
REACH BIJLAGE XIV Stoffen
Niet ingesloten
REACH SVHC Stoffen
Ja
REACH SVHC Stoffen
Lood
California Proposition 65 stoffen
Ja
California Proposition 65 stoffen
Lood
Specificaties en goedkeuringen
Specificaties
IEC 61076-3-106 Variant 4 (V4)
Commerciële data
Verpakkingsmaat
1
Nettogewicht
153 g
Land van herkomst
Litouwen
Europees douanetariefnummer
85444290
GTIN
5713140246102
eCl@ss
27.060.390,00
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
PushPull Selection Guide
下载
PushPull Device Connectivity