登錄 myHARTING
配置器
Produkter
Produkter
Industriella kontaktdon / Han
®
Circulära kontaktdon
Förbindningsteknik
Industrial Ethernet-switchar
Operatörsgränssnitt
Laddningsutrustning för e-mobilitet
Verktyg
Kundanpassade lösningar
Kablage & bulkkablar
myHARTING
Nedladdningar / Kataloger
Nedladdningar / Kataloger
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Reparationsservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
...
Serie
HARTING PushPull
33 59 222 0200 002
型号: 33 59 222 0200 002
PPv4 2.0 Power 48V/12A 4G1,5qmm PUR 2.0m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
1:1布线
电缆长度: 2 m
注释
比较
型号: 33 59 222 0200 002
PPv4 2.0 Power 48V/12A 4G1,5qmm PUR 2.0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identifiering
Kategori
Systemkablage
Serie
HARTING PushPull (V4)
Element
Kabelinstallationer
Specification
Förinstallerad på båda sidor
Kontaktdon 1
HARTING PushPull (V4)
Kraft 4 poler
Kontaktdon 2
HARTING PushPull (V4)
Kraft 4 poler
Kabeltyp
Kopparkabel (rund)
Kabelbeskrivning
Kablage 1:1
Version
Kabellängd
2 m
Antal kärnor
4
Ledarstruktur
4G 1,5 mm²
Förbindningsmetod
Krimpterminering
Skärmning
Oskärmad
Antal kontakter
4
Låsningstyp
PushPull
Tekniska egenskaper
Ledararea
1.5 mm²
Märkström
12 A
Märkspänning
48 V
Begränsande temperatur
-40 ... +70 °C
Grad av skydd enligt IEC 60529
IP65
Vibrationshållfast
10-500 Hz, 5 g, 0,35 mm, 2h/axel
5,72 m/s² enligt IEC 61373 kategori 1 klass B
Stöthållfasthet
25 g/11 ms, 3 stötar/axlar och riktning
5 g/30 ms, 5 stötar/axlar och riktning enligt IEC 61373 kategori 1 klass B
Materialprestanda
Material (kabel)
PUR (polyuretan)
Färg (kabel)
Grå
RoHS
överensstämmelse med undantag
RoHS undantag
6(c):
Kopparlegering innehållande upp till 4 % volymprocent bly
ELV status
överensstämmelse med undantag
Kina RoHS
50
REACH bilaga XVII ämnen
Innehåller ej
REACH BILAGA XIV ämnen
Innehåller ej
REACH SVHC ämnen
Ja
REACH SVHC ämnen
Bly
ECHA SCIP nummer
f8cff76a-cfcd-483f-bd6f-e74c7e7419d1
California Proposition 65 ämnen
Ja
California Proposition 65 ämnen
Bly
Specifikationer och godkännanden
Specifikationer
IEC 61076-3-106 Variant 4 (V4)
Kommersiella data
Förpackningsmått
1
Nettovikt
226 g
Ursprungsland
Lettland
Tariffnummer europeisk tull
85444290
GTIN
5713140246492
eCl@ss
27.060.390,00
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
PushPull Device Connectivity