登錄 myHARTING
配置器
Продукция
Продукция
Промышленные соединители / Han
®
Круглые соединители
Подключение устройств
Промышленные коммутаторы Ethernet
Интерфейсы оператора
Зарядное оборудование для электромобилей
Инструменты
Индивидуальные решения
Кабельные сборки и жгуты
myHARTING
Загрузить / Заказать каталоги
Загрузить / Заказать каталоги
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Ремонт оборудования
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
...
Серия
HARTING PushPull
33 59 222 2000 002
型号: 33 59 222 2000 002
PPv4 2.0 Power 48V/12A 4G1,5qmm PUR 20m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
1:1布线
电缆长度: 20 m
注释
比较
型号: 33 59 222 2000 002
PPv4 2.0 Power 48V/12A 4G1,5qmm PUR 20m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Название
Категория
Разводка кабельных систем
Серия
HARTING PushPull (V4)
Элемент
Кабельные сборки
Спецификация
Предварительно собран с обеих сторон
Соединитель 1
HARTING PushPull (V4)
Питание 4 контакта
Соединитель 2
HARTING PushPull (V4)
Питание 4 контакта
Тип кабеля
Медный кабель (круглый)
Описание кабеля
Провода 1:1
Версия
Длина кабеля
20 m
Количество жил
4
Структура ядра
4G 1,5 мм²
Метод подключения
Подключение обжимом
Экранирование
Неэкранированный
Число контактов
4
Тип блокировки
PushPull
Технические характеристики
Поперечное сечение проводника
1,5 mm²
Номинальный ток
12 A
Номинальное напряжение
48 V
Предельная температура
-40 ... +70 °C
Класс защиты согласно IEC 60529
IP65
Виброустойчивость
10–500 Гц, 5 г, 0,35 мм, 2 часа/ось
5,72 m/s² согл. IEC 61373, категория 1, класс В
Ударная прочность
25 г / 11 мс, 3 удара / ось и направление
5 г / 30 мс, 5 ударов / ось и направление согл. IEC 61373, категория 1, класс В
Свойства материала
Материал (кабель)
ПУРПУРНЫЙ (полиуретан)
Цвет (кабель)
Серый
RoHS
условно совместим
Исключения из RoHS
6(c):
медный сплав с массовой долей свинца до 4 %
Состояние ВЭА
compliant with exemption
China RoHS
50
Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH
Not contained
Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH
Не содержится
Особо опасные жидкости предписания REACH
Yes
Особо опасные жидкости предписания REACH
Свинец
Номер ECHA SCIP
f8cff76a-cfcd-483f-bd6f-e74c7e7419d1
Законопроект 65 штата Калифорния
Да
Законопроект 65 штата Калифорния
Свинец
Спецификации и допуски
Спецификации
IEC 61076-3-106 Variant 4 (V4)
Коммерческие данные
Размер упаковки
1
Страна изготовления
Латвия
код ТН ВЭД ЕС
85444995
GTIN
5713140246683
eCl@ss
27.060.390,00
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
PushPull Device Connectivity