配套产品
配套产品
型号: 33 59 222 2000 001
PPv4 Power 250V/16A 3G1,5qmm PUR 20m
PPv4 Power 250V/16A 3G1,5qmm PUR 20m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
1:1布线
电缆长度: 20 m
注释
比较
型号: 33 59 222 2000 001
PPv4 Power 250V/16A 3G1,5qmm PUR 20m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Bezeichnung
  • Kategorie 系统布线
  • Baureihe HARTING PushPull (V4)
  • Komponente 电缆组装
  • Beschreibung 两端预接
  • Steckverbinder 1
    HARTING PushPull (V4)
    电源 3 针
  • Steckverbinder 2
    HARTING PushPull (V4)
    电源 3 针
  • Kabeltyp 铜质电缆 (圆型)
  • Kabelbeschreibung 1:1布线
Ausführung
  • Kabellänge 20 m
  • Anzahl der Adern 3
  • Adernaufbau 3 G 1.5 mm²
  • Anschlussart 压接针
  • Schirmung 无屏蔽
  • Kontaktanzahl 2
  • PE-Kontakt
  • Verriegelungsart PushPull
技术参数
  • 导体截面积 1.5 mm²
  • Bemessungsstrom ‌ 16 A
  • Bemessungsspannung 250 V
  • 极限温度 -40 ... +70 °C
  • Schutzart nach IEC 60529 IP65
  • Vibrationsbeständigkeit
    10-500 Hz,5 g,0.35 mm,2h/轴
    5.72 m/s² 符合 IEC 61373 标准,类别 1 B 级
  • Schockbeständigkeit
    25 g / 11 ms,每个轴3 次冲击
    5 g / 30 ms,每个轴冲击5 次 符合 IEC 61373 标准,类别 1 B 级
材料特性
  • 材料(电缆) PUR (聚氨酯)
  • 颜色(电缆) 灰色
  • RoHS 符合豁免标准
  • RoHS 豁免 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • ELV 状态 符合豁免标准
  • China RoHS 50
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质
  • REACH SVHC 物质
  • ECHA SCIP 编号 f8cff76a-cfcd-483f-bd6f-e74c7e7419d1
  • 加州 65 号提案物质
  • 加州 65 号提案物质
规格和认证
  • 规格 IEC 61076-3-106 变体 4 (V4)
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 1
  • Ursprungsland 拉脱维亚
  • europäische Zolltarifnummer 85444290
  • GTIN 5713140246454
  • eCl@ss 27060390 成品数据电缆(未归类)
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600