配套产品
配套产品
Combinables
9
Accessories
1
型号: 39 50 001 0331
Plug socket module Brazil
Plug socket module Brazil

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
插座
巴西
螺栓接线
‌10 A
250 V AC
‌60 Hz
导体截面积: 2.5 mm²
热塑性塑料
注释
比较
型号: 39 50 001 0331
Plug socket module Brazil
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
9
Accessories
1
产品详情
Identificare
  • Categoria Prize
  • Serii de carcase/prize Han-Port®
  • Element Priză
Versiune
  • Metoda de terminaţie Contact cu şurub
  • Domeniu de utilizare Brazilia
Date terminaţie
  • Tensiune de alimentare 250 V AC
  • Curent nominal ‌ 10 A
  • Frecvenţă nominală ‌ 60 Hz
Caracteristici tehnice
  • Secţiunea transversală a conductorului 2,5 mm²
  • Adâncime de montare 30 mm
Proprietăţi material
  • Material (carcasă/priză) Termoplastic
  • RoHS conform
  • stare ELV conform
  • China RoHS e
  • Substanţe REACH Anexa XVII Nu este inclus
  • Substanţe REACH ANEXA XIV Nu este inclus
  • Substanţe REACH SVHC Nu este inclus
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 1
  • Masă netă 66,77 g
  • Ţara de origine Germania
  • Cod tarif vamal european 85366990
  • GTIN 5713140154971
  • eCl@ss 27.144.042,00
  • ETIM EC000450
  • UNSPSC 24.0 39121406