配套产品
配套产品 新
Combinables
5
备件
1
型号: 09 14 000 6350
Pneum. contact metal OD 10mm, male
Pneum. contact metal OD 10mm, male

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
气动针
不带止阀, 直式
公头
黄铜
注释
比较
型号: 09 14 000 6350
Pneum. contact metal OD 10mm, male
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品 新
Combinables
5
备件
1
产品详情
标识
  • 类别 插针
  • 插针类型 气动针
  • 插针端子介绍 不带止阀 直式
版本
  • 公母类型 公头
  • 制造过程 车削针
技术参数
  • 极限温度 -20 ... +85 °C
  • 工作压力 ≤ 10 bar
  • 插拔次数 ≥ 10,000
  • 管道外径 10 mm
材料特性
  • 材料(插针) 黄铜
  • 材料(密封件) NBR
  • RoHS 符合豁免标准
  • RoHS 豁免 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • ELV 状态 符合豁免标准
  • China RoHS 50
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质 有
  • REACH SVHC 物质 铅
  • ECHA SCIP 编号 b51e5b97-eeb5-438b-8538-f1771d43c17d
  • 加州 65 号提案物质 有
  • 加州 65 号提案物质
    铅
    镍
商业数据
  • 包装尺寸 10
  • 净重 43.4 g
  • 原产国 中国
  • 欧洲海关关税号 85366990
  • GTIN 5713140189102
  • eCl@ss 27440204 工业插头连接器接触
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
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
Selection Guide Han-Modular®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较