配套产品
配套产品
型号: 09 14 000 7464
Pneum. contact metal OD4mm F+valve ang.
Pneum. contact metal OD4mm F+valve ang.

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
气动针
带止阀, 弯式
母头
黄铜
注释
比较
型号: 09 14 000 7464
Pneum. contact metal OD4mm F+valve ang.
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Identificación
  • Categoría Contactos
  • Tipo de contacto Contacto neumático
  • Descripción del contacto Con válvula de seguridad En ángulo
Versión
  • Tipo Hembra
  • Proceso de fabricación Contactos torneados
Características técnicas
  • Temperatura de limitación -20 ... +85 °C
  • Presión de trabajo ≤ 10 bar
  • Ciclos de conexión ≥ 10.000
  • Diámetro exterior de manguera 4 mm
Propiedades del material
  • Material (contactos) Latón
  • Material (junta) HNBR (NBR hidratado)
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC No incluido
  • Sustancias de la Proposición California 65
  • Sustancias de la Proposición California 65
    Plomo
    Níquel
Especificaciones y homologaciones
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 10
  • Peso neto 17,42 g
  • País de origen Rumanía
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • GTIN 5713140189256
  • eCl@ss 27.440.204,00
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
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
Chapter Han-Modular®
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较