配套产品
配套产品
Combinables
3
型号: 09 14 000 7454
Pneum. contact metal OD4mm female angled
Pneum. contact metal OD4mm female angled

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
气动针
不带止阀, 弯式
母头
黄铜
注释
比较
型号: 09 14 000 7454
Pneum. contact metal OD4mm female angled
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
3
产品详情
Identifikation
  • Kategori 插针
  • Type af kontakt 气动针
  • Beskrivelse af kontakten 不带止阀 弯式
  • Funktioner 无需关闭的 Han® 气动插针适合在真空中使用。(极限值:100 mbar = 100 hPa ≈ 约 90% 真空)
Version
  • Køn 母头
  • Fremstillingsproces 车削针
Tekniske egenskaber
  • Begrænsende temperatur -20 ... +85 °C
  • Driftstryk ≤ 10 bar
  • Koblingscyklusser ≥ 10,000
  • Rørets udvendige diameter 4 mm
Materialeegenskaber
  • Materiale (kontakter) 黄铜
  • Materiale (tætning) NBR
  • RoHS 符合
  • ELV-status 符合
  • Kina RoHS e
  • REACH bilag XVII-stoffer 不包含
  • REACH BILAG XIV-stoffer 不包含
  • REACH SVHC-stoffer 不包含
  • California Proposition 65 stoffer
  • California Proposition 65 stoffer
Specifikationer og godkendelser
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 10
  • Nettovægt 14.235 g
  • Oprindelsesland Rumænien
  • Europæisk toldtarifnummer 85366990
  • GTIN 5713140189188
  • eCl@ss 27.440.204,00
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522