配套产品
配套产品
设备端 / 面板馈通
1
型号: 61 88 780 2003 0
Powercbl 7/8" f 5G1,5mm² 4+PE 3,0m
Powercbl 7/8" f 5G1,5mm² 4+PE 3,0m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 3 m
注释
比较
型号: 61 88 780 2003 0
Powercbl 7/8" f 5G1,5mm² 4+PE 3,0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
设备端 / 面板馈通
1
产品详情
Identificação
  • Categoria Sistema de cabos
  • Série Conectores circulares 7/8ʺ
  • Elemento Conjuntos de cabos
  • Especificação Pré-montado em um lado
  • Conector 1
    7/8ʺ
    Fêmea Reto
  • Tipo de cabo Cabo de cobre (redondo)
Versão
  • Comprimento do cabo 3 m
  • Número de núcleos 5
  • Estrutura central 5x 1,5 mm²
  • Número de Pólos 5
  • Número de contatos de potência 4
  • Número de contatos especiais 1x contato terra
  • Especificação de contatos especiais contato terra
Propriedades do material
  • Material (cabo) PVC
  • Cor (cabo) Preto
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 1
  • Peso líquido 441 g
  • País de origem Alemanha
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85444290
  • GTIN 5713140236868
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较