登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Conectori industriali / Han
®
Conectori circulari
Conectivitate dispozitiv
Switchuri Industriale Ethernet
Interfețe pentru operator
Echipament de încărcare pentru electromobilitate
Scule
Soluţii personalizate
Asamblări de cabluri și cabluri în vrac
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
定制化解决方案
...
PULS FIEPOS 系统电缆
交流电源输入
61 88 780 1503 0
型号: 61 88 780 1503 0
Powercbl M12 S-cod f 3G1,5mm² 2+PE 3,0m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 3 m
注释
比较
型号: 61 88 780 1503 0
Powercbl M12 S-cod f 3G1,5mm² 2+PE 3,0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
标识
类别
系统布线
系列
圆形连接器 M12
原件
电缆组装
规格
预装一端
连接器1
M12 S编码
母头 直式
电缆类别
铜质电缆 (圆型)
版本
电缆长度
3 m
芯数
3
芯结构
3x 1.5 mm
2
针数
2
接地针
是
编码
S编码
材料特性
材料(电缆)
PVC
颜色(电缆)
黑色
商业数据
包装尺寸
1
原产国
德国
欧洲海关关税号
85444290
GTIN
5713140240315
eCl@ss
27060390 成品数据电缆(未归类)
ETIM
EC002599
UNSPSC 24.0
26121600
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found