切割/绝缘层剥皮
用于面板安装的冲切工具
09 99 000 0916
型号: 09 99 000 0916
Punching unit f. Han-Eco 6B
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
冲孔装置
用于液压冲器
注释
比较
型号: 09 99 000 0916
Punching unit f. Han-Eco 6B
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Tools
2
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identifiering
Kategori
Verktyg
Serier med kabelkåpor/chassihus
Han
®
B Installation bakifrån
Han
®
M Installation bakifrån
Han
®
EMC Installation bakifrån
Han
®
HPR Installation bakifrån
Han-Eco
®
B
Verktygstyp
Stansenheter
Verktygsbeskrivning
för hydrauliska stansdrivenheter
Version
Storlek
6 B
Plåttjocklek
≤2 mm kolstål av byggnadskvalitet
Kommersiella data
Förpackningsmått
1
Nettovikt
3.569 g
Ursprungsland
Tyskland
Tariffnummer europeisk tull
82073010
GTIN
5713140278714
eCl@ss
21.049.090,00
UNSPSC 24.0
27110000
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
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found