配套产品
配套产品
Accessories
6
Cordons
24
型号: 09 45 245 1920
PushPull V4 PFT, USB 2.0 A
PushPull V4 PFT, USB 2.0 A

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器
面板安装 USB 2.0,A型
插针: 4
Compact
防护等级: IP65, IP67
注释
比较
型号: 09 45 245 1920
PushPull V4 PFT, USB 2.0 A
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Accessories
6
Cordons
24
产品详情
Identification
  • Catégorie Connecteurs
  • Série HARTING PushPull (V4)
  • Identification USB
  • Elément Traversée de cloison
  • Spécification USB 2.0 type A
  • Description du capot/de l'embase Compact
Version
  • Blindage Entièrement blindé, contact blindé à 360°
  • Nombre de contacts 4
Données techniques
  • Limite de température -40 ... +70 °C
  • Cycles de connexion ≥ 750
  • Indice de protection selon IEC 60529
    IP65
    IP67
  • Résistance aux vibrations
    10 à 500 Hz, 5 g, 0,35 mm, 2 h/axe
    5,72 m/s² selon IEC 61373 catégorie 1 classe B
  • Résistance aux chocs
    25 g / 11 ms, 3 chocs / axe et direction
    5 g / 30 ms, 5 chocs / axe et direction selon IEC 61373 catégorie 1 classe B
Propriétés du matériau
  • RoHS normes
  • État ELV normes
  • China RoHS e
  • Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
  • Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
  • Substances REACH SVHC Non contenu
  • Proposition Californie 65 substances Oui
  • Proposition Californie 65 substances
    Plomb
    Nickel
  • Protection contre l'incendie dans les véhicules ferroviaires EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Ensemble d'exigences avec niveaux de danger R26
Spécifications et homologations
  • Spécifications
    IEC 61076-3-106 Variante 4 (V4)
    EN 45545-2
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • Homologations DNV GL
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 1
  • Poids net 13 g
  • Pays d'origine Roumanie
  • Numéro de tarif douanier européen 85366990
  • GTIN 5713140223592
  • eCl@ss 27440114 Connecteur rectangulaire (pour assemblage sur site)
  • ETIM EC002636
  • UNSPSC 24.0 39121408
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
PushPull Selection Guide
PushPull Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较