12
插芯
14
没有可用数据
eShop
板端连接器
面板安装
...
数据面板安装
Industrial Ethernet
09 45 545 0042
型号: 09 45 545 0042
PushPull V4, compact housing w. clip
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
不封底安装底座
Compact, 带锁板扣, 带集成密封
PushPull
材料 (上壳/底座): 热塑性塑料
黑色
材料(密封件): TPE-V
注释
比较
型号: 09 45 545 0042
PushPull V4, compact housing w. clip
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
1
Accessories
12
Контактные вставки
14
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
标识
类别
连接器
系列
HARTING PushPull (V4)
上壳/底座类型
不封底安装底座
上壳/底座介绍
Compact
带锁板扣
带集成密封
版本
锁定类型
PushPull
技术参数
极限温度
-40 ... +85 °C
插拔次数
≥ 750
防护等级符合 IEC 60529
IP65
IP67
抗震
10-500 Hz,5 g,0.35 mm,2h/轴
5.72 m/s² 符合 IEC 61373 标准,类别 1 B 级
抗冲击
25 g / 11 ms,每个轴3 次冲击
5 g / 30 ms,每个轴冲击5 次 符合 IEC 61373 标准,类别 1 B 级
材料特性
材料 (上壳/底座)
热塑性塑料
颜色(上売/底座)
黑色
材料(密封件)
TPE-V
材料阻燃性等级符合 UL 94
V-0
RoHS
符合
ELV 状态
符合
China RoHS
e
REACH 附件 XVII 物质
不包含
REACH 附件 XIV 物质
不包含
REACH SVHC 物质
不包含
铁路车辆防火
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
包含危险等级的要求集
R26
规格和认证
规格
IEC 61076-3-106 变体 4 (V4)
EN 45545-2
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
商业数据
包装尺寸
100
净重
0.034 g
原产国
罗马尼亚
欧洲海关关税号
85389099
GTIN
5713140224049
eCl@ss
27440202 长方形连接器的外壳
ETIM
EC000437
UNSPSC 24.0
39121466
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
PushPull Selection Guide
下载
PushPull Device Connectivity