Megfelelő termékek
Megfelelő termékek ÚJ
Cikkszám: 61 04 202 2953 L080
Pwr Q4/2 f/m str./str. TC ER 4G6qmm 8m
Pwr Q4/2 f/m str./str. TC ER 4G6qmm 8m

A kép csak személtetés céljából. Kérjük, olvassa el a termék leírását!

Tulajdonságok áttekintése
Energiaellátás
Mindkét oldalon eltérő módon előszerelt
Rézkábel (kerek)
Kábelhossz: 8 m
Jegyzetek
Összehasnlítás
Cikkszám: 61 04 202 2953 L080
Pwr Q4/2 f/m str./str. TC ER 4G6qmm 8m
Jegyzetek
Összehasnlítás
All functionalities, price and availability after sign in.
Hozzáadás a Kívánságlistához
Megfelelő termékek ÚJ
Termékleírás
Azonosítás
  • Elem Energiaellátás
  • Specifikáció Mindkét oldalon eltérő módon előszerelt
  • 1. csatlakozó
    Han-Compact® Lengő csatlakozóház
    Egyenes kábelbevezetés
    Han® Q 4/2 Apa
  • 2. csatlakozó
    Han-Compact® Lengő csatlakozóház
    Egyenes kábelbevezetés
    Han® Q 4/2 Anya
  • Kábeltípus Rézkábel (kerek)
Verzió
  • Kábelhossz 8 m
  • Magfelépítés 4G 6 mm²
  • PE érintkező Igen
  • Alkalmazási terület Tápkábelek
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (kábel) PVC
  • Színes (kábel) Fekete
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 1
  • Származási ország Románia
  • Európai vámtarifaszám 85444290
  • GTIN 5713140275928
  • eCl@ss 27.060.327,00
  • ETIM EC002587
  • UNSPSC 24.0 43211600
Letöltések
Download Package
Dokumentáció
Adatlap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

További dokumentumok
Asset Administration Shell

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Összehasnlítás