配套产品
配套产品
型号: 61 04 201 2740 L040
Pwr Q4/2 female angled TC ER 4G6qmm 4m
Pwr Q4/2 female angled TC ER 4G6qmm 4m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
供能
预装一端
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 4 m
注释
比较
型号: 61 04 201 2740 L040
Pwr Q4/2 female angled TC ER 4G6qmm 4m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Identificare
  • Element Alimentare cu energie electrică
  • Specificație Preasamblat pe o parte
  • Conector 1
    Han-Compact® Carcasă
    Intrare laterală
    Han® Q 4/2 Mamă
  • Tip cablu Cablu de cupru (rotund)
Versiune
  • Lungimea cablului 4 m
  • Structură miez 4G 6 mm²
  • Contact de împământare Da
  • Domeniu de utilizare Cabluri de putere
Proprietăţi material
  • Material (cablu) PVC
  • Culoare (cablu) Negru
  • RoHS compatibil cu excepţie
  • Excepţii RoHS 6(c): Aliaj de cupru cu conținut de plumb de până la 4 % din greutate
  • stare ELV compatibil cu excepţie
  • China RoHS 50
  • Substanţe REACH Anexa XVII Nu este inclus
  • Substanţe REACH ANEXA XIV Nu este inclus
  • Substanţe REACH SVHC Da
  • Substanţe REACH SVHC
    Plumb
    Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
  • Propunerea din California 65 de substanțe Da
  • Propunerea din California 65 de substanțe Plumb
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 2
  • Ţara de origine România
  • Cod tarif vamal european 85444290
  • GTIN 5713140275669
  • eCl@ss 27.060.327,00
  • ETIM EC002587
  • UNSPSC 24.0 43211600