登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Industrial connectors / Han
®
Circular connectors
Device connectivity
Industrial Ethernet Switches
Operator interfaces
Charging equipment for Electromobility
Tools
Customised solutions
Cable assemblies & bulk cables
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
...
系列
Han-Yellock®
11 05 001 2601
型号: 11 05 001 2601
Quick-Lock ground contact
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
PE接触室
额定电流: ≤20 A
公头
铜合金
镀银
导体截面积: 0.5 ... 2.5 mm²
AWG 20 ... AWG 14
注释
比较
型号: 11 05 001 2601
Quick-Lock ground contact
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
标识
类别
插针
系列
Han-Yellock®
插针类型
PE接触室
版本
接线方式
压接针
接线方式
Han-Quick Lock
®
接线
公母类型
公头
制造过程
车削针
技术参数
导体截面积 (mm²)
0.5 ... 2.5 mm²
导体截面积 (AWG)
AWG 20 ... AWG 14
额定电流
≤ 20 A
接触电阻
≤ 2 mΩ
剥线长度
10 mm
材料特性
材料(插针)
铜合金
表面(插针)
镀银
RoHS
符合豁免标准
RoHS 豁免
6(c):
铜合金含铅量高达 4 %
ELV 状态
符合豁免标准
China RoHS
50
REACH 附件 XVII 物质
不包含
REACH 附件 XIV 物质
不包含
REACH SVHC 物质
有
REACH SVHC 物质
Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
铅
ECHA SCIP 编号
b51e5b97-eeb5-438b-8538-f1771d43c17d
加州 65 号提案物质
有
加州 65 号提案物质
铅
镍
铁路车辆防火
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
包含危险等级的要求集
R26
规格和认证
规格
IEC 60664-1
IEC 61984
商业数据
包装尺寸
10
净重
1.92 g
原产国
罗马尼亚
欧洲海关关税号
85366990
GTIN
5713140109643
eCl@ss
27440204 工业插头连接器接触
ETIM
EC000796
UNSPSC 24.0
39121522
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found