配套产品
配套产品
Combinables
3
Pièce détachée
1
Inserts
2
型号: 09 15 000 0101
R 15 BASE
R 15 BASE

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
螺钉安装底座
直式
螺钉锁扣
材料 (上壳/底座): 聚碳酸酯 (PC)
材料(密封件): NBR
防护等级: IP65
注释
比较
型号: 09 15 000 0101
R 15 BASE
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
3
备件
1
插芯
2
产品详情
Identification
  • Catégorie Capots / embases
  • Série R 15
  • Type de capot/embase Embase à visser
  • Description du capot/de l'embase Droit
Version
  • Type de verrouillage Verrouillage à vis
Données techniques
  • Limite de température -40 ... +125 °C
  • Note sur la Limite de température À utiliser comme un connecteur conforme à IEC 61984.
  • Indice de protection selon IEC 60529 IP65
Propriétés du matériau
  • Matériau (capot/embase) Polycarbonate (PC)
  • Matériau (joint) NBR
  • RoHS normes
  • État ELV normes
  • China RoHS e
  • Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
  • Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
  • Substances REACH SVHC Non contenu
  • Protection contre l'incendie dans les véhicules ferroviaires EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Ensemble d'exigences avec niveaux de danger
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 10
  • Poids net 9,96 g
  • Pays d'origine Allemagne
  • Numéro de tarif douanier européen 85389099
  • GTIN 5713140021594
  • eCl@ss 27440224 Boîtier pour connecteurs circulaires
  • ETIM EC003556
  • UNSPSC 24.0 39121405
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
EPLAN 数据门户

显示信息

下载

显示信息

更多文件
Fire Protection
下载设置
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较