配套产品
配套产品
Combinables
5
Inserts
2
型号: 09 15 000 0421
R 15 Hood Metal PG 11
R 15 Hood Metal PG 11

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
上壳
螺钉锁扣
1x Pg 11
材料 (上壳/底座): 铝
防护等级: IP65
注释
比较
型号: 09 15 000 0421
R 15 Hood Metal PG 11
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
5
Inserts
2
产品详情
식별
  • 카테고리 후드 / 하우징
  • 제품 시리즈 R 15
  • 후드/하우징 타입 후드
버전
  • 케이블 항목 수 1
  • 케이블 엔트리 1x Pg 11
  • 잠금 유형 Screw locking
기술적 특성
  • 제한 온도 -40 ... +125 °C
  • 제한 온도 참고 For use as a connector according to IEC 61984.
  • IEC 60529 규격에 따른 보호 등급 IP65
자재 특성
  • 재료 (후드/하우징) Aluminium
  • RoHS compliant
  • ELV 상태 compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 물질 Not contained
  • REACH ANNEX XIV 물질 Not contained
  • REACH SVHC 물질 Not contained
  • 캘리포니아 법령 65 물질 Yes
  • 캘리포니아 법령 65 물질
    Lead
    Nickel
상업용 데이터
  • 포장 규격 10
  • 총 중량 34.62 g
  • 원산지 독일
  • 유럽 관세 번호 85389099
  • GTIN 5713140021655
  • eCl@ss 27,440,224.00
  • ETIM EC003556
  • UNSPSC 24.0 39121405