配套产品
配套产品
设备端 / 面板馈通
167
型号: 09 48 E0E 07A7 050
RJ45 Eco-I F/UTP Cat.5e LSZH 5.0m
RJ45 Eco-I F/UTP Cat.5e LSZH 5.0m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
1:1布线
电缆长度: 5 m
注释
比较
型号: 09 48 E0E 07A7 050
RJ45 Eco-I F/UTP Cat.5e LSZH 5.0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
设备端 / 面板馈通
167
产品详情
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Identifikation
  • Kategori Systemkabelføring
  • Serier RJ45
  • Element Kabelsamlinger
  • Specifikation Færdigsamlet på begge sider
  • Konnektor 1 RJ45 ECO-I Lige
  • Konnektor 2 RJ45 ECO-I Lige
  • Kabeltype Kobberkabel (rund)
  • Beskrivelse af kablet Ledningsføring 1:1
Version
  • Kabellængde 5 m
  • Antal ledninger 8
  • Ledningsstruktur 4x 2x AWG 26/7
  • Afskærmning Afskærmet
  • Antal kontakter 8
  • Låsetype Snap-in-låse
Tekniske egenskaber
  • Transmissionsegenskaber Kat. 5e Klasse D op til 100 MHz
  • Datahastighed
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
  • Begrænsende temperatur
    -20 ... +60 °C 未移动
    -20 ... +60 °C 已移动
  • Beskyttelsesgrad i henhold til IEC 60529 IP20 sammenkoblet tilstand
  • Kabeldiameter 5,4 mm
Materialeegenskaber
  • Materiale (kabel) 无卤素聚合物 TM7 (LSZH)
  • Farve (kabel) 灰色
Specifikationer og godkendelser
  • Specifikationer
    IEC 60603-7
    IEC 60332-1
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 1
  • Oprindelsesland Letland
  • Europæisk toldtarifnummer 85444290
  • eCl@ss 27.060.308,00
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较