登錄 myHARTING
配置器
产品
产品
工業用連接器 / Han
®
圓形連接器
板端連接器
工業乙太網路交換機
按鈕開關
電動汽車充電設備
工具
定製化解決方案
電纜組件和散裝電纜
myHARTING
下载/目录订购
下载/目录订购
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
维修服务
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Accessories
6
设备端 / 面板馈通
124
没有可用数据
eShop
圓形連接器
公制圓形連接器
...
電纜連接器和電纜組件
M12
09 48 688 3018 300
型号: 09 48 688 3018 300
RJ45 - M12 d-code ang AWG22/7 PUR 30m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
C型
电缆长度: 30 m
注释
比较
型号: 09 48 688 3018 300
RJ45 - M12 d-code ang AWG22/7 PUR 30m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
饰品
6
Device side / Panel feed through
124
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Part List
Part list details
電纜類別
(4xAWG22/7) Cat 5e PUR trailling
連接器1
DualBoot RJ45 IP20 Cat. 5, 4pol. overm
連接器2
M12 D-code male angled overmolded
Azonosítás
Kategória
Rendszer kábelezés
Sorozat
RJ45
Kör-keresztmetszetű csatlakozók M12
Elem
Készre szerelt kábelek
Specifikáció
Előszerelt mindkét végen
1. csatlakozó
HARTING DualBoot RJ45
2. csatlakozó
M12 D-kódolás
Apa Könyökös
Kábeltípus
Rézkábel (kerek)
A kábel leírása
C típus
Verzió
Kábelhossz
30 m
Kábel erek száma
4
Magfelépítés
4x AWG 22/7
Kódolás
D-kódolás
Műszaki jellemzők
Átviteli jellemzők
kat. 5 D osztály: max. 100 MHz
Adatátviteli sebesség
10 Mbit/s
100 Mbit/s
Hőmérséklet korlátozás
-25 ... +60 °C
Anyag tulajdonságai
Anyag (kábel)
PUR (poliuretán)
Színes (kábel)
Zöld
Előírások és jóváhagyások
Műszaki adatok
UN/ECE-R 118 gördülő állomány tűzvédelme
PROFINET
Igen
Kereskedelmi adatok
Csomagolás mérete
1
Származási ország
Lettország
Európai vámtarifaszám
85444290
GTIN
5713140268630
eCl@ss
27.060.390,00
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found