登錄 myHARTING
配置器
Produkter
Produkter
Industriella kontaktdon / Han
®
Circulära kontaktdon
Förbindningsteknik
Industrial Ethernet-switchar
Operatörsgränssnitt
Laddningsutrustning för e-mobilitet
Verktyg
Kundanpassade lösningar
Kablage & bulkkablar
myHARTING
Nedladdningar / Kataloger
Nedladdningar / Kataloger
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Reparationsservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Accessories
6
Device side / Panel feed through
124
没有可用数据
eShop
Circulära kontaktdon
Metriska runda kontaktdon
...
Kabelkontaktdon och kablage
M12
09 48 689 6018 045
型号: 09 48 689 6018 045
RJ45 - M12 d-code str AWG22/7 PUR 4.5m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
C型
电缆长度: 4.5 m
注释
比较
型号: 09 48 689 6018 045
RJ45 - M12 d-code str AWG22/7 PUR 4.5m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
饰品
6
设备端 / 面板馈通
124
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Part List
Part list details
Type of cable
(4xAWG22/7) Cat 5e PUR trailling
Connector 1
DualBoot RJ45 IP20 Cat. 5, 4pol. overm
Connector 2
M12 D-code male straight overmolded
Identifiering
Kategori
Systemkablage
Serie
RJ45
Circulära kontaktdon M12
Element
Kabelinstallationer
Specification
Förinstallerad på båda sidor
Kontaktdon 1
HARTING DualBoot RJ45
Kontaktdon 2
M12 D-kodning
Hane
Kabeltyp
Kopparkabel (rund)
Kabelbeskrivning
Typ C
Version
Kabellängd
4,5 m
Antal kärnor
4
Ledarstruktur
4x AWG 22/7
Kodning
D-kodning
Tekniska egenskaper
Överföringsegenskaper
Kat. 5 Klass D upp till 100 MHz
Datahastighet
10 Mbit/s
100 Mbit/s
Begränsande temperatur
-25 ... +60 °C
Materialprestanda
Material (kabel)
PUR (polyuretan)
Färg (kabel)
Grön
Specifikationer och godkännanden
Specifikationer
UN/ECE-R 118 brandskydd för fordonspark
PROFINET
Ja
Kommersiella data
Förpackningsmått
1
Ursprungsland
Lettland
Tariffnummer europeisk tull
85444290
GTIN
5713140883208
eCl@ss
27.060.390,00
ETIM
EC002599
UNSPSC 24.0
26121600