配套产品
配套产品
Combinables
4
型号: 09 12 000 9957
RJ45 plug as spare part Stewart
RJ45 plug as spare part Stewart

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
公头
插针: 8
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
注释
比较
型号: 09 12 000 9957
RJ45 plug as spare part Stewart
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
4
产品详情
Identification
  • Catégorie Inserts
  • Elément Connecteurs de données
  • Spécification pour module Han® RJ45
Version
  • Genre Mâle
  • Nombre de contacts 8
Données techniques
  • Section de conducteur (AWG) AWG 24 ... AWG 22
  • Limite de température -40 ... +85 °C
  • Cycles de connexion ≥ 500
Propriétés du matériau
  • Matériau (insert) Polycarbonate (PC)
  • Couleur (d'insert) RAL 7032 (gris silex)
  • Classe d'inflammabilité du matériau conformément à UL 94 V-0
  • RoHS normes
  • État ELV normes
  • China RoHS e
  • Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
  • Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
  • Substances REACH SVHC Non contenu
Spécifications et homologations
  • Spécifications
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • Homologations DNV GL
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 10
  • Poids net 3 g
  • Pays d'origine Allemagne
  • Numéro de tarif douanier européen 85389099
  • GTIN 5713140016385
  • eCl@ss 27440218 Module pour connecteurs industriels (données)
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121552