配套产品
配套产品
型号: 09 45 850 0010
RJI 10G/PN plug color-clip brown
RJI 10G/PN plug color-clip brown

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
颜色夹
用于 HARTING preLink® RJ45 连接器颜色编码
热塑性塑料
注释
比较
型号: 09 45 850 0010
RJI 10G/PN plug color-clip brown
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Identificação
  • Categoria Acessórios
  • Série HARTING RJ Industrial®
  • Tipo de acessório Cor do clipe
  • Descrição do acessório Para codificação por cores do conector RJ45 HARTING preLink®
Versão
  • Detalhes Se necessário, os clipes coloridos podem ser equipados com um chip RFID para reconhecimento e armazenamento de identificação de cabo de conexão automática.
Propriedades do material
  • Material (acessórios) Termoplástico
  • Cor (acessórios) Marrom
  • RoHS conformidade
  • Status ELV conformidade
  • China RoHS e
  • Substâncias REACH Annex XVII Não contido
  • Substâncias REACH ANNEX XIV Não contido
  • Substâncias REACH SVHC Não contido
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 100
  • Peso líquido 0,037 g
  • País de origem República Tcheca
  • Número de tarifa da alfândega europeia 39269097
  • GTIN 5713140064836
  • eCl@ss 27.440.292,00
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400
文档
类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 01
HARTING Device Connectivity
HARTING Ethernet Cabling
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较