配套产品
配套产品
型号: 09 48 636 3757 025
RJI 10G cable assy, Cat6a, PVC, 2,5m
RJI 10G cable assy, Cat6a, PVC, 2,5m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 2.5 m
注释
比较
型号: 09 48 636 3757 025
RJI 10G cable assy, Cat6a, PVC, 2,5m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Identifiering
  • Kategori Systemkablage
  • Serie RJ45
  • Element Kabelinstallationer
  • Specification Förinstallerad på båda sidor
  • Kontaktdon 1 HARTING RJ Industrial®
  • Kontaktdon 2 HARTING RJ Industrial®
  • Kabeltyp Kopparkabel (rund)
Version
  • Kabellängd 2,5 m
  • Antal kärnor 8
  • Ledarstruktur 4x 2x AWG 26/7
  • Antal kontakter 8
Tekniska egenskaper
  • Överföringsegenskaper Kat. 6A Klass EA upp till 500 MHz
  • Datahastighet
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Begränsande temperatur -20 ... +70 °C
  • Kabeldiameter 6,6 mm ± 0,3 mm
  • Minsta böjradie
    4x kabeldiameter (enkel böjning)
    8x kabeldiameter (upprepad böjning)
Materialprestanda
  • Material (kabel) PVC
  • Färg (kabel) Gul
  • RoHS överensstämmelse
  • ELV status överensstämmelse
  • Kina RoHS e
  • REACH bilaga XVII ämnen Innehåller ej
  • REACH BILAGA XIV ämnen Innehåller ej
  • REACH SVHC ämnen Ja
  • REACH SVHC ämnen 2-methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-one
  • California Proposition 65 ämnen Innehåller ej
Specifikationer och godkännanden
  • Specifikationer
    UN/ECE-R 118 brandskydd för fordonspark
    IEC 60603-7 Kopplingsyta
Kommersiella data
  • Förpackningsmått 1
  • Nettovikt 1 g
  • Ursprungsland Rumänien
  • Tariffnummer europeisk tull 85444290
  • GTIN 5713140391994
  • eCl@ss 27.060.308,00
  • UNSPSC 24.0 26121609
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较