Geräteanschlusstechnik
Kabelsteckverbinder und Kabelkonfektionen
...
Datensteckverbinder
Industrial Ethernet
09 48 636 3757 035
型号: 09 48 636 3757 035
RJI 10G cable assy, Cat6a, PVC, 3,5m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 3.5 m
注释
比较
型号: 09 48 636 3757 035
RJI 10G cable assy, Cat6a, PVC, 3,5m
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
Kabeltyp
HARTING IE Cat.6A 4x2xAWG26/7 PVC yellow
Steckverbinder 1
RJI 10G RJ45 Stvb. Cat6, 8p IDC gerade
Steckverbinder 2
RJI 10G RJ45 Stvb. Cat6, 8p IDC gerade
Bezeichnung
Kategorie
Systemverkabelung
Baureihe
RJ45
Komponente
Kabelkonfektionen
Beschreibung
beidseitig konfektioniert
Steckverbinder 1
HARTING RJ Industrial
®
Steckverbinder 2
HARTING RJ Industrial
®
Kabeltyp
Kupferkabel (rund)
Ausführung
Kabellänge
3,5 m
Anzahl der Adern
8
Adernaufbau
4x 2x AWG 26/7
Kontaktanzahl
8
Technische Kennwerte
Übertragungseigenschaften
Kat. 6
A
Klasse E
A
bis 500 MHz
Datenrate
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
2,5 Gbit/s
5 Gbit/s
10 Gbit/s
Grenztemperatur
-20 ... +70 °C
Kabeldurchmesser
6,6 mm ± 0,3 mm
Minimaler Biegeradius
4x Kabeldurchmesser (einmaliges Biegen)
8x Kabeldurchmesser (wiederholtes Biegen)
Materialeigenschaften
Werkstoff Kabel
PVC
Farbe Kabel
gelb
RoHS
konform
ELV Status
konform
China RoHS
e
REACH Annex XVII Stoffe
nicht enthalten
REACH ANNEX XIV Stoffe
nicht enthalten
REACH SVHC Stoffe
ja
REACH SVHC Stoffe
2-methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-one
California Proposition 65 Stoffe
nicht enthalten
Normen und Zulassungen
Normen
UN/ECE-R 118 Brandschutz für Fahrzeuge
IEC 60603-7 Steckgesicht
Kaufmännische Daten
Packungsgröße
1
Nettogewicht
1 g
Ursprungsland
Rumänien
europäische Zolltarifnummer
85444290
GTIN
5713140392021
eCl@ss
27060308 Patchkabel Kupfer (Datenkabel)
UNSPSC 24.0
26121609
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found