登錄 myHARTING
配置器
产品
产品
Conectori industriali / Han
®
Conectori circulari
Conectivitate dispozitiv
Switchuri Industriale Ethernet
Interfețe pentru operator
Echipament de încărcare pentru electromobilitate
Scule
Soluţii personalizate
电缆组件和散装电缆
myHARTING
下载/目录订购
下载/目录订购
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
维修服务
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
Asamblări de cabluri și cabluri în vrac
Cabluri groase
...
Cabluri de cupru
Cabluri de date
09 45 600 0149
型号: 09 45 600 0149
HAR PROFINET Typ B 4xAWG22/7 PUR 50m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
铜质电缆 (圆型)
阻燃
4x AWG 22/7
PUR (聚氨酯)
电缆长度: 50 m
Cat. 5 D 级:到 100 MHz
注释
比较
型号: 09 45 600 0149
HAR PROFINET Typ B 4xAWG22/7 PUR 50m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificare
Categoria
Cablaje de sistem
Element
Cabluri groase
Specificație
Nu este asamblat
Tip cablu
Cablu de cupru (rotund)
Descrierea cablului
Ignifug
Versiune
Lungimea cablului
50 m
Număr de miezuri
4
Structură miez
4x AWG 22/7
Caracteristici tehnice
Caracteristici de transmisie
Cat. 5 D 级:到 100 MHz
Rata de transmisie a datelor
10 Mbit/s
100 Mbit/s
Temperatura de limitare
-40 ... +70 °C 未移动
-20 ... +60 °C 已移动
Raza minimă de încovoiere
7x 电缆直径 (反复弯曲)
3x 电缆直径 (单次弯曲)
Atenuare de cuplare @ 20 °C / 10 MHz
20 mΩ/m
Rezistenţa conductorului @ 20 °C
≤120 Ω/km
Rezistenţă de izolaţie @ 20 °C
≥ 500 MΩ x km
Timp rulare semnal @ 20 °C
≤ 5.3 ns/m
Impedanţă @ 100 MHz
100 Ω ±5 %
Proprietăţi material
Material (cablu)
PUR (聚氨酯)
Culoare (cablu)
绿色
RoHS
符合
stare ELV
符合
China RoHS
e
Substanţe REACH Anexa XVII
不包含
Substanţe REACH ANEXA XIV
不包含
Substanţe REACH SVHC
不包含
Propunerea din California 65 de substanțe
有
Specificaţii şi omologări
Specificaţii
EN 13602
EN 50290-2-23
F45052-F5100
IEC 60332-1-2 阻燃性
UL style 20940 (80 °C / 600 V)
UN/ECE-R 118 轨道车辆防火
PROFINET
是
Date comerciale
Dimensiuni ambalaj
1
Masă netă
3.077,68 g
Ţara de origine
Germania
Cod tarif vamal european
85444290
GTIN
5713140273474
eCl@ss
27.061.801,00
ETIM
EC003249
UNSPSC 24.0
26121609
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found