配套产品
配套产品
型号: 09 45 700 0051
RJI RJ45 Han3A met. PN Cat5 PUR 10m
RJI RJ45 Han3A met. PN Cat5 PUR 10m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 10 m
注释
比较
型号: 09 45 700 0051
RJI RJ45 Han3A met. PN Cat5 PUR 10m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Part List
  • Part list details
    Tip cablu
    Conector 1
    Conector 2
Identificare
  • Categoria Cablaje de sistem
  • Seria RJ45
  • Element Asamblări de cabluri
  • Specificație Preasamblat pe ambele părţi
  • Conector 1 RJ45
  • Conector 2 Han® 3 A Metal
  • Tip cablu Cablu de cupru (rotund)
Versiune
  • Lungimea cablului 10 m
  • Număr de miezuri 4
  • Structură miez 4x AWG 22/7
Caracteristici tehnice
  • Caracteristici de transmisie Cat. 5 Clasa D până la 100 MHz
  • Rata de transmisie a datelor
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Temperatura de limitare -40 ... +70 °C
Proprietăţi material
  • Material (cablu) PUR (poliuretan)
  • Culoare (cablu) Verde
  • RoHS conform
  • stare ELV 符合
  • China RoHS e
  • Substanţe REACH Anexa XVII 不包含
  • Substanţe REACH ANEXA XIV Nu este inclus
  • Substanţe REACH SVHC 不包含
  • Propunerea din California 65 de substanțe Nu este inclus
Specificaţii şi omologări
  • PROFINET
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 1
  • Masă netă 775 g
  • Ţara de origine România
  • Cod tarif vamal european 85444290
  • GTIN 5713140267862
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600