6
设备端 / 面板馈通
167
没有可用数据
eShop
Kabelmodules & bulkkabels
Data
...
Netwerk Systeembekabeling
RJ45
09 48 474 7743 600
型号: 09 48 474 7743 600
RJI DB Cat6a Cable Assy grey PUR 60m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 60 m
注释
比较
型号: 09 48 474 7743 600
RJI DB Cat6a Cable Assy grey PUR 60m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
饰品
6
设备端 / 面板馈通
167
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Part List
Part list details
Type of cable
HARTING IE Cat.6A 4x2xAWG26/7 PUR grey
Connector 1
DualBoot RJ45 IP20Cat.6A8pol overm black
Connector 2
DualBoot RJ45 IP20Cat.6A8pol overm black
Identificatie
Categorie
Systeembekabeling
Serie
RJ45
Element
Kabelmodules
Specificatie
Voorgemonteerd aan beide kanten
Connector 1
HARTING DualBoot RJ45
Connector 2
HARTING DualBoot RJ45
Type kabel
Koperkabel (rond)
Versie
Kabellengte
60 m
Aantal kernen
8
Kernstructuur
4x 2x AWG 26/7
Technische eigenschappen
Transmissie-eigenschappen
Cat. 6
A
Klasse E
A
tot en met 500 MHz
Datasnelheid
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
2,5 Gbit/s
5 Gbit/s
10 Gbit/s
Beperkt de temperatuur
-40 ... +80 °C niet-verplaatst
-40 ... +80 °C verplaatst
Materiaaleigenschappen
Materiaal (kabel)
PUR (polyurethaan)
Kleur (kabel)
Grijs
RoHS
conform
ELV-status
conform
China RoHS
e
REACH BIJLAGE XVII Stoffen
Niet ingesloten
REACH BIJLAGE XIV Stoffen
Niet ingesloten
REACH SVHC Stoffen
Ja
REACH SVHC Stoffen
2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol (UV 329)
California Proposition 65 stoffen
Niet ingesloten
Specificaties en goedkeuringen
Specificaties
IEC 60332-1-2 Vlamvertraging
IEC 60754-1 Zonder halogeen
EN 60811-404 Oliebestendigheid
UN/ECE-R 118 brandbeveiliging voor rollend materieel
UL / CSA
UL 1863 DUXR.E470046
Commerciële data
Verpakkingsmaat
1
Nettogewicht
2.920 g
Land van herkomst
Litouwen
Europees douanetariefnummer
85444995
GTIN
5713140884410
eCl@ss
27.060.308,00
UNSPSC 24.0
26121609