配套产品
配套产品
饰品
6
设备端 / 面板馈通
172
型号: 09 48 474 7756 080
RJI DB Cat6a Cable Assy yellow PUR 8,0m
RJI DB Cat6a Cable Assy yellow PUR 8,0m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 8 m
注释
比较
型号: 09 48 474 7756 080
RJI DB Cat6a Cable Assy yellow PUR 8,0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
饰品
6
设备端 / 面板馈通
172
产品详情
Part List
  • Part list details
    電纜類別
    連接器1
    連接器2
標識
  • 類別 系統佈線
  • 系列 RJ45
  • 原件 電纜組裝
  • 規格 兩端預接
  • 連接器1 HARTING DualBoot RJ45
  • 連接器2 HARTING DualBoot RJ45
  • 電纜類別 銅質電纜 (圓型)
版本
  • 電纜長度 8 m
  • 蕊數 8
  • 蕊結構 4x 2x AWG 26/7
技術參數
  • 傳輸特性 Cat. 6A EA 級,到500 MHz
  • 數據速率
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2.5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • 極限溫度
    -40 ... +80 °C 未移動
    -40 ... +80 °C 已移動
材料特性
  • 材料(電纜) PUR (聚氨酯)
  • 顏色(電纜)
  • RoHS 符合
  • ELV 狀態 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件XVII 物質 不包含
  • REACH 附件XIV 物質 不包含
  • REACH SVHC 物質
  • REACH SVHC 物質 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol (UV 329)
  • 加州 65 號提案物質 不包含
規格和認證
  • 規格
    IEC 60332-1-2 阻燃性
    IEC 60754-1 無鹵
    EN 60811-404 耐油
    UN/ECE-R 118 軌道車輛防火
  • UL / CSA UL 1863 DUXR.E470046
商業數據
  • 包裝尺寸 1
  • 淨重 395 g
  • 原產國 拉脫維亞
  • 歐洲海關關稅號 85444290
  • GTIN 5713140255685
  • eCl@ss 27,060,308.00
  • UNSPSC 24.0 26121609