6
没有可用数据
eShop
디바이스 연결장치
패널 피드스루
...
데이터 패널 피드스루
Industrial Ethernet
09 45 851 0000
型号: 09 45 851 0000
RJI DIN-rail outlet for keystone jacks
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
配电模块
尺寸: 重点版
聚酰胺 (PA)
灰色
注释
比较
免费样品
型号: 09 45 851 0000
RJI DIN-rail outlet for keystone jacks
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
饰品
6
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
标识
类别
附件
系列
HARTING RJ Industrial
®
附件种类
配电模块
版本
尺寸
重点版
固定
符合EN 60715标准的35 mm DIN导轨
技术参数
传输特性
Cat. 6
A
E
A
级,到 500 MHz
数据速率
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
2.5 Gbit/s
5 Gbit/s
10 Gbit/s
极限温度
-20 ... +70 °C
防护等级符合 IEC 60529
IP20
材料特性
材料 (上壳/底座)
聚酰胺 (PA)
颜色(上売/底座)
灰色
RoHS
符合
ELV 状态
符合
China RoHS
e
REACH 附件 XVII 物质
不包含
REACH 附件 XIV 物质
不包含
REACH SVHC 物质
不包含
加州 65 号提案物质
不包含
规格和认证
PROFINET
是
商业数据
包装尺寸
1
净重
12.9 g
原产国
中国
欧洲海关关税号
85389099
GTIN
5713140064850
eCl@ss
27440292 连接器组件(附件)
ETIM
EC002943
UNSPSC 24.0
39121400
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
有关组装和处理的具体信息
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
下载
HARTING Device Connectivity - Chapter 01
下载
preLink Selection Guide
下载
Ethernet Portfolio Guide
下载
HARTING Ethernet Cabling