7
没有可用数据
eShop
...
Seria
Conector RJ45 - HARTING RJ Industrial®
09 45 851 0002
型号: 09 45 851 0002
RJI DIN-rail outlet for keystone jacks
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
配电模块
尺寸: 重点版
聚酰胺 (PA)
灰色
注释
比较
免费样品
型号: 09 45 851 0002
RJI DIN-rail outlet for keystone jacks
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
饰品
7
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificare
Categoria
Accesorii
Seria
HARTING RJ Industrial
®
Tip de accesorii
Modul distribuţie
Versiune
Mărime
Versiune cheie de blocare
Fixare
Şină 35 mm DIN conform EN 60715
Caracteristici tehnice
Caracteristici de transmisie
Cat. 6
A
Clasa E
A
până la 500 MHz
Rata de transmisie a datelor
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
2,5 Gbit/s
5 Gbit/s
10 Gbit/s
Temperatura de limitare
-20 ... +70 °C
Gradul de protecţie conform IEC 60529
IP20
Proprietăţi material
Material (carcasă/priză)
Poliamidă (PA)
Culoare (carcasă/priză)
Gri
RoHS
conform
stare ELV
conform
China RoHS
e
Substanţe REACH Anexa XVII
Nu este inclus
Substanţe REACH ANEXA XIV
Nu este inclus
Substanţe REACH SVHC
Nu este inclus
Propunerea din California 65 de substanțe
Nu este inclus
Specificaţii şi omologări
PROFINET
Da
Date comerciale
Dimensiuni ambalaj
1
Masă netă
37 g
Ţara de origine
China
Cod tarif vamal european
85366990
GTIN
5713140235991
eCl@ss
27.440.292,00
ETIM
EC002943
UNSPSC 24.0
39121400
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found