配套产品
配套产品
型号: 09 45 815 1560
Han3A RJ45 Cat6A Metal Outlet IP65/67
Han3A RJ45 Cat6A Metal Outlet IP65/67

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接硬件,面板和插座
绝缘置换连接绝缘位移终端
压铸铝
RAL 7037(土灰)
注释
比较
型号: 09 45 815 1560
Han3A RJ45 Cat6A Metal Outlet IP65/67
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Название
  • Категория Аксессуары
  • Серии кабельных/блочных кожухов Han® 3 A RJ45
  • Тип аксессуара Оборудование для подсоединения, панели и розетки
Версия
  • Метод подключения Подключение смещением изоляции (IDC)
  • Экранирование Полное экранирование, 360° экранирование контакта
  • Крепление Крепление на стену
  • Содержимое упаковки
    Кабельный металлический кожух с 2 портами с защитными крышками
    Кабельный сальник
    Холостые вилки
    2x разъем RJ45 09 45 545 1562
    Этикетка
    Инструкция по сборке
Технические характеристики
  • Характеристики передачи сигналов Кат. 6A Класс ЕА до 500 МГц
  • Скорость передачи данных
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Предельная температура -40 ... +70 °C
  • Класс защиты согласно IEC 60529
    IP65
    IP67
  • Диаметр кабеля 5 ... 9 mm
Свойства материала
  • Материал (кабельный/блочный кожух) Литой алюминий
  • Цвет (кабельный/блочный кожух) RAL 7037 (серый)
  • RoHS условно совместим
  • Исключения из RoHS
    6(a) / 6(a)-I: свинец в качестве улучшающего обрабатываемость резанием легирующего элемента в стали и в оцинкованной стали с массовой долей свинца до 0,35 % / свинец в качестве улучшающего обрабатываемость резанием легирующего элемента в стали с массовой долей свинца до 0,35 % и в деталях из горячеоцинкованной стали с массовой долей свинца до 0,2 %
    6(c): медный сплав с массовой долей свинца до 4 %
  • Состояние ВЭА условно совместим
  • China RoHS 50
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH Не содержится
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Не содержится
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Да
  • Особо опасные жидкости предписания REACH
    6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol
    Свинец
  • Законопроект 65 штата Калифорния Да
  • Законопроект 65 штата Калифорния
    Свинец
    Никель
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 1
  • Вес нетто 714 g
  • Страна изготовления Румыния
  • код ТН ВЭД ЕС 85366990
  • GTIN 5713140064546
  • eCl@ss 27.440.190,00
  • ETIM EC001264
  • UNSPSC 24.0 39121409
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
HARTING Ethernet Cabling
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较