登錄 myHARTING
配置器
Produits
Produits
Connecteurs industriels / Han
®
Connecteurs circulaires
Connectivité d'Equipements
Commutateurs Ethernet industriels
Interfaces opérateurs
Équipement de chargement pour l'électromobilité
Outils
Solutions sur mesure
Confections de cordon et câbles au mètre
myHARTING
Téléchargements / commande de catalogues
Téléchargements / commande de catalogues
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
Confections de cordon et câbles au mètre
Data
...
Réseau Câbles assemblés
RJ45
09 47 050 6036
型号: 09 47 050 6036
RJI IP20/ 90° gew.180°/0°22/7;20m;stran
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 20 m
注释
比较
型号: 09 47 050 6036
RJI IP20/ 90° gew.180°/0°22/7;20m;stran
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
Type de c�ble
HAR PROFINET Typ B 4xAWG22/7 PVC
Connecteur 1
RJ Ind. RJ45 Cat.5, 4pol. ang overm 180°
Connecteur 2
RJ Ind. RJ45 Cat.5, 4pol. ang overm 0°
Identification
Catégorie
Câbles assemblés
Série
RJ45
Elément
Cordons
Spécification
Pré-équipé des deux côtés
Connecteur 1
RJ45 Connecteur
coudé Gauche
Connecteur 2
RJ45 Connecteur
coudé Droite
Type de câble
Câble cuivre (rond)
Version
Longueur de câble
20 m
Nombre de fils
4
Structure du conducteur
4x AWG 22/7
Données techniques
Caractéristiques de transmission
Cat. 5 Classe D jusqu'à 100 MHz
Taux de transmission de données
10 Mbit/s
100 Mbit/s
Limite de température
-40 ... +70 °C
Propriétés du matériau
Matériau (câble)
PVC
Couleur (câble)
Vert
RoHS
normes
État ELV
normes
China RoHS
e
Substances REACH ANNEXE XVII
Non contenu
Substances REACH ANNEXE XIV
Non contenu
Substances REACH SVHC
Non contenu
Proposition Californie 65 substances
Oui
Proposition Californie 65 substances
Nickel
Informations commerciales
Dimensions du produit conditionné
1
Poids net
1.398 g
Pays d'origine
Roumanie
Numéro de tarif douanier européen
85444290
GTIN
5713140065932
eCl@ss
27060390 Câble de transmission de données (non classé)
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found