配套产品
配套产品
型号: 09 47 050 2055
RJI IP20 stra.+ang.180°,22/7;9,0m;trail.
RJI IP20 stra.+ang.180°,22/7;9,0m;trail.

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 9 m
注释
比较
型号: 09 47 050 2055
RJI IP20 stra.+ang.180°,22/7;9,0m;trail.
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Identificatie
  • Categorie Systeembekabeling
  • Serie RJ45
  • Element Kabelmodules
  • Specificatie Voorgemonteerd aan beide kanten
  • Connector 1
    RJ45 Connector
    Recht
  • Connector 2
    RJ45 Connector
    Haaks Links
  • Type kabel Koperkabel (rond)
Versie
  • Kabellengte 9 m
  • Aantal kernen 4
  • Kernstructuur 4x AWG 22/7
Technische eigenschappen
  • Transmissie-eigenschappen Cat. 5 Klasse D tot en met 100 MHz
  • Datasnelheid
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (kabel) PUR (聚氨酯)
  • Kleur (kabel) 绿色
  • RoHS 符合
  • ELV-status 符合
  • China RoHS e
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen 不包含
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen 不包含
  • REACH SVHC Stoffen 不包含
  • California Proposition 65 stoffen
  • California Proposition 65 stoffen
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 1
  • Nettogewicht 607 g
  • Land van herkomst Roemenië
  • Europees douanetariefnummer 85444290
  • GTIN 5713140269101
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600